Publicar produtos
Control 40CS/T - High-Impact In-Ceiling Subwoofer
Control 40CS/T - High-Impact In-Ceiling Subwoofer

    Control 40CS/T - High-Impact In-Ceiling Subwoofer

    Traduzido por Google,

    Subwoofer de teto de alto impacto
    O Control 40CS/T é um subwoofer de 8" de alto impacto e radiação direta com uma rede de crossover passiva integrada que permite que o Control 40CS/T seja usado como parte de um sistema subwoofer-satélite. Quando combinado com o Control 42, o O Control 40CS/T oferece um som extremamente natural e um poderoso sistema de subwoofer-satélite que é perfeito para aplicações que exigem ampla largura de banda e desempenho sonoro superior com impacto visual mínimo. O sistema também pode ser usado por meio de um design de crossover ativo com o restante do Control Contractor linha no teto para uma resposta de graves superior e pode ser operada em uma linha distribuída de 70V / 100V ou no modo direto.

    RECURSOS

    • Resposta de graves estendida com impacto máximo
    • Rede Passiva Crossover para Sistemas Subwoofer-Satélite fáceis de instalar
    • Comutável 70V/100V ou Low-Z
    • Design elegante se adapta a qualquer decoração
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaControl-40CS-T-High-Impact-In-Ceiling-Subwoofer
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosCeiling Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers