Publicar produtos
Control 47C/T - Consistent Coverage Extended Bass
Control 47C/T - Consistent Coverage Extended Bass
Control 47C/T - Consistent Coverage Extended Bass
Control 47C/T - Consistent Coverage Extended Bass
Control 47C/T - Consistent Coverage Extended Bass
Control 47C/T - Consistent Coverage Extended Bass
Control 47C/T - Consistent Coverage Extended Bass
Control 47C/T - Consistent Coverage Extended Bass
Control 47C/T - Consistent Coverage Extended Bass
Control 47C/T - Consistent Coverage Extended Bass

    Control 47C/T - Consistent Coverage Extended Bass

    Traduzido por Google,

    Graves estendidos com cobertura consistente
    O Control 47C/T apresenta desempenho de graves estendido com uma ampla cobertura de 120° que permite que menos alto-falantes cubram um grande espaço. Ideal para uma ampla variedade de aplicações, o Control 47C/T é perfeito para ambientes que variam de restaurante e varejo a grandes cassinos e muito mais.

    RECURSOS

    • A tecnologia proprietária Conical RBI® oferece cobertura ampla e consistente
    • Resposta de frequência plana e desempenho superior
    • Backcan grande para resposta de graves a 55 Hz
    • Design elegante se adapta a qualquer decoração
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaControl-47C-T-Consistent-Coverage-Extended-Bass
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosCeiling Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers