Alto-falante pendente de alta potência
O alto-falante pendente bidirecional de alcance total JBL Control 68HP oferece alto rendimento, alta potência, clareza superior e cobertura consistente em salas com tetos de arquitetura aberta, espaços ao vivo e outros locais onde um alto-falante suspenso é desejado. Aplicações comuns incluem varejo, espaços de hospitalidade, academias de ginástica, centros de convenções, espaços de exibição, salas de conferência, átrios, museus e centros de trânsito.
O Control 68HP possui um driver de baixa frequência de 209 mm (8 polegadas) com um cone reforçado com Kevlar e uma bobina de voz de 50 mm (2 polegadas) com formador de bobina de voz de fibra de vidro para desempenho de potência superior e confiabilidade a longo prazo. Um driver de compressão de 25 mm (1 polegada) montado coaxialmente apresenta uma cúpula de titânio com ressonância amortecida e um formador de bobina de voz Kapton para maior fidelidade de longo prazo e capacidade de saída.
Um transformador multitap de 68 watts está incluído para uso em linhas de alto-falantes distribuídas de 70 V/100 V e pode ser selecionado para operação direta de 8 ohms. E seu padrão de dispersão de diretividade constante de 110° permite o uso de menos alto-falantes, reduzindo o custo do sistema instalado sem sacrificar o desempenho.
A instalação é rápida e fácil com o sistema de montagem seguro do Control 68HP. Dois sistemas completos de cabos suspensos estão incluídos, fornecendo cabos de suspensão principais e de segurança. A altura da suspensão é infinitamente ajustável usando o cabo de aço galvanizado de alta resistência de 4,5 metros incluído com clipes de mola e prendedores de cabo listados UL.
Características
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |