Publicar produtos
Control SB-2 - Stereo Input Dual Coil Subwoofer

Control SB-2 - Stereo Input Dual Coil Subwoofer

Traduzido por Google,

Subwoofer de bobina dupla de entrada estéreo
O Control SB-2 fornece reforço de baixa frequência em sistemas de subwoofer/satélite. O Control SB-2 é ideal para música em primeiro plano e sistemas de música/paging em restaurantes, estabelecimentos de varejo, bares temáticos, cafés com música, clubes de saúde e outras aplicações internas.

RECURSOS

  • Componentes: Transdutor de bobina dupla de voz de 250 mm (10 pol.).
  • Entradas estéreo com saídas high-pass para alto-falantes satélites.
  • Projeto de passagem de banda ventilada com carregamento por slot.
  • Sistemas da Série do Contratante de Controle de gama completa complementados.
  • Alta Sensibilidade: 100 dB, 1 W, 1 m.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaControl-SB-2-Stereo-Input-Dual-Coil-Subwoofer
  • Familia de productoVintage
  • Grupo de produtosInstalled Sound
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers