Publicar produtos
JBL-EON715 - 15-inch Powered PA Speaker with Bluetooth
JBL-EON715 - 15-inch Powered PA Speaker with Bluetooth
JBL-EON715 - 15-inch Powered PA Speaker with Bluetooth
JBL-EON715 - 15-inch Powered PA Speaker with Bluetooth
JBL-EON715 - 15-inch Powered PA Speaker with Bluetooth
JBL-EON715 - 15-inch Powered PA Speaker with Bluetooth
JBL-EON715 - 15-inch Powered PA Speaker with Bluetooth
JBL-EON715 - 15-inch Powered PA Speaker with Bluetooth
JBL-EON715 - 15-inch Powered PA Speaker with Bluetooth

    JBL-EON715 - 15-inch Powered PA Speaker with Bluetooth

    Traduzido por Google,

    Lançada em 1995, a família de PAs EON mais vendida da JBL estabeleceu a referência de quão grande um sistema de alto-falantes amplificado pode ser.

    O alto-falante JBL EON715 de 15 polegadas faz parte da nova série EON700 de PAs energizados da JBL, que representa um grande avanço em inovação e tecnologia, oferecendo cobertura verdadeiramente inteligível e claramente consistente em qualquer nível de volume.

    A série EON700 aproveita a mais recente ciência acústica, projetos de transdutores, materiais de gabinete e tecnologias avançadas de controle e DSP para oferecer um desempenho extraordinário em um sistema portátil totalmente profissional, altamente flexível e fácil de usar.

    Com quatro modelos disponíveis, incluindo o EON710 de 10 polegadas, o EON712 de 12 polegadas e os alto-falantes de PA de 15 polegadas EON715 e o subwoofer EON718S de 18 polegadas, os sistemas EON700 atendem às necessidades dos músicos e provedores de som atuais.

    Especificação
    • Features

      • Custom-designed 15-inch woofer
      • 2414H compression driver
      • Re-designed high-frequency horn
      • Power: 1,300W peak / 650W RMS
      • Frequency response: 45 Hz–20 kHz (-10 dB); 55 Hz–20 kHz (-3 dB)
      • Max SPL: 128 dB
      • Dispersion: 90° H x 60° V
      • Audio I/Os: 2 XLR Combo, 1 XLR passthrough
      • Advanced dbx DSP: Automatic Feedback Suppression, ducking, 100ms speaker delay, parametric EQ
      • Built-in 3-channel digital mixer
      • Backlit color LCD screen provides easy access to functions
      • Universal JBL Pro Connect app control
      • Bluetooth 5.0 streaming and control
      • Durable polypropylene cabinet and metal grille
      • Two ergonomic handles simplify transport
      • Built-in pole mount and optional EON700 Universal Yoke Mount expand system configuration options
      • Stackable cabinets allow easy storage
      • Dimensions: 27.6 x 17.2 x 13.8 in (702 x 438 x 351 mm) (HxWxD)
      • Weight: 37.3 pounds (16.9 kg)
      • Shipping dimensions: 29.92 x 21.73 x 18.38 in (760 x 552 x 467 mm) (HxWxD)
      • Shipping weight: 49.6 pounds (22.5 kg)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicajbl-eon715_powered-pa-speaker
    • Familia de productoLive Portable
    • Grupo de produtosEON Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers