Publicar produtos
LCT 81C/T Low-Profile Lay-In 2' x 2' Ceiling Tile Loudspeaker with 200 mm (8 in) Driver
LCT 81C/T Low-Profile Lay-In 2' x 2' Ceiling Tile Loudspeaker with 200 mm (8 in) Driver
LCT 81C/T Low-Profile Lay-In 2' x 2' Ceiling Tile Loudspeaker with 200 mm (8 in) Driver

    LCT 81C/T Low-Profile Lay-In 2' x 2' Ceiling Tile Loudspeaker with 200 mm (8 in) Driver

    Traduzido por Google,

    Alto-falante de teto de baixo perfil 2' x 2'
    com driver de 200 mm (8 pol.)
    O LCT 81C/T é um alto-falante de teto de gama completa projetado para ser colocado em um teto de grade suspensa estilo americano de 2 pés x 2 pés, sem necessidade de corte de telhas de teto, proporcionando uma instalação fácil e econômica com o mínimo de bagunça . A profundidade de perfil baixo de apenas 100 mm (4 pol) permite que o alto-falante se encaixe em locais onde alto-falantes mais profundos não cabem.

    Este alto-falante foi projetado para fornecer excelente desempenho para paging e música leve a média em uma ampla variedade de aplicações, incluindo salas de aula, sistemas de música de negócios, lojas de varejo, sistemas de música/paging, aeroportos, salas de recepção/espera, lounges, tribunais , salas de reuniões e muito mais.

    A sensibilidade muito alta de 96 dB fornece o nível de som máximo, mesmo com configurações de toque baixas. O LCT 81C/T contém um driver de cone duplo de 200 mm (8 pol) com uma sensibilidade muito alta de 96 dB. O driver possui uma bobina de voz de 25 mm (1 pol) de diâmetro com um formador de bobina Kapton e fio de alta temperatura para melhor dissipação de energia e confiabilidade a longo prazo. O transformador de 10 Watts embutido no alto-falante oferece versatilidade, permitindo o uso em linhas de alto-falante distribuídas de 100 V ou 70 V, bem como em 8 ohms (baixa impedância) para acionamento direto de um amplificador de potência de baixa impedância. O ajuste é conveniente por meio de uma chave rotativa na lateral do gabinete traseiro. Duas abas de fixação sísmica de segurança são fornecidas para fixação no deck do teto, além de 4 furos - um em cada canto. A cor da grelha perfurada é branca.

    Não para sistemas de teto métricos de 600 x 600.

    RECURSOS

    • Driver de cone duplo de 200 mm (8 pol) de alta eficiência.
    • Fácil instalação em tetos de grade suspensa estilo americano de 2' x 2'. Não é necessário cortar as telhas do teto.
    • Grelha de metal perfurada incluída.
    • Combinado 70V/100V e operação direta de baixa impedância.
    • 20 Watts em configuração direta de 8Ω (baixa impedância).
    • Multi-tap de 10 Watts a 70V/100V com torneiras de 10W, 5W, 2,5W (e 1,3W apenas para 70V)
    • Perfil muito baixo com apenas 103 mm (4,1 pol.) de profundidade, para caber em tetos rasos ou que contenham obstruções.
    • Fácil conexão sem fios em compartimento protegido. Entrada do fio pela parte superior ou lateral via knock-out.
    • A sensibilidade muito alta de 96 dB transforma a potência de pequenos amplificadores em nível de som máximo para os ouvintes.
    • Projetado para alta inteligibilidade de fala.
    • Padrão de cobertura de 100° (cônico).
    • Certificações UL1480A e UL2043 para uso em espaços plenum de teto.

    Palavras-chave: Harman

    Especificação
    • SPECIFICATIONS
      Transducer High-efficiency 200 mm (8 inch) dual-cone driver with 25 mm (1 in) diameter voice coil, Kapton coil former, and high-temperature voice coil wire.
      Frequency Range
      (-10 dB) 100 Hz – 16 kHz
      Nominal Sensitivity 96 dB
      Nominal Coverage Angle 100° conical coverage (ave. 1 kHz - 4 kHz)
      Rated Maximum SPL 108 dB @ 1 m (3.3 ft) average, 108 dB peak (at 8Ω setting)
      Nominal Impedance 8 ohms (in Direct/Thru 8Ω setting)
      Transformer Taps 10 W, 5 W, 2.5 W @ 70V or 100V (plus 1.3 W @ 70V only)
      Recommended Protective
      High Pass 90 Hz high-pass (24 dB/oct) for 8Ω direct or any 70V or 100V tap setting
      Power Capacity
      (at low-Z) 40 Watts Continuous Program Power
      20 Watts Continuous Pink Noise
      Input Connector Bare wire inside protected in touch-proof wiring compartment.
      Tap Selector Rotary switch accessible from side of backcan
      Materials Steel rear enclosure, front baffle, and perforated grille
      Grille Color White
      Safety Agency Suitable for use in air handling spaces certified per UL1480A, Speakers for Commercial and Professional Use; UL2043, Standard for Fire Test for Heat and Visible Smoke Release for Discrete Products Installed in Air-Handling Spaces; NFPA90 & NFPA70; S7232/UL Listed, Signaling Speaker.
      Dimensions 607 x 607 x 103 mm (23.9 x 23.9 x 4.1 in)
      Net Weight 7.1 kg (15.7 lbs)
      Shipping Weight 8.3kg ea; 16.5 kg per pair-pack (18.3 lbs ea; 36.4 lbs per pair-pack)
      Ceiling Cutout Size No cutout required. Speaker drops into ceiling grid
      Suspension / Safety-Seismic Attachment Points Two tabs on back baffle, plus 4 holes in corners

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLCT-81C-T-Low-Profile-Lay-In-Ceiling-Tile-Loudspeaker
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosCeiling Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers