Publicar produtos
MD2 - Bi-Amplified, High Power Loudspeaker System
MD2 - Bi-Amplified, High Power Loudspeaker System
MD2 - Bi-Amplified, High Power Loudspeaker System
MD2 - Bi-Amplified, High Power Loudspeaker System

    MD2 - Bi-Amplified, High Power Loudspeaker System

    Traduzido por Google,

    Sistema de alto-falantes bi-amplificados de alta potência - MD2

    A série Marquis Dance Club da JBL é uma família de alto-falantes de última geração projetada especificamente para o mercado de danceterias. O MD2 é um módulo médio-alto que utiliza dois dos transdutores 2169H Differential Drive® da JBL para reprodução de banda média e o 2453H-SL para altas frequências, o MD2 lida com frequências de 300 Hz a 20 kHz. O MD2 deve ser usado em conjunto com o super tweeter MD1, o sistema de baixa frequência MD3 e o sistema de subwoofer de saída ultra alta MD7. Quando todos os elementos são combinados, eles completam um sistema de dança de cinco vias de alta energia com fidelidade, clareza e pureza de tirar o fôlego sem precedentes.

    RECURSOS

    • Dual JBL 2169H 8" Neodymium Differential Drive® drivers de médio porte
    • Driver de compressão de diafragma de titânio amortecido de grande formato JBL 2453H-SL 4"
    • Baixa distorção
    • Alta fidelidade

    FORMULÁRIOS

    • Clubes de dança sofisticados
    • Em qualquer lugar, música de dança de alta energia é necessária


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMD2-Bi-Amplified-High-Power-Loudspeaker-System
    • Familia de productoVintage
    • Grupo de produtosInstalled Sound
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers