Publicar produtos
VRX932LA-1 - Available in White 12 in. Two-Way Line Array  Loudspeaker System
VRX932LA-1 - Available in White 12 in. Two-Way Line Array  Loudspeaker System

    VRX932LA-1 - Available in White 12 in. Two-Way Line Array Loudspeaker System

    Traduzido por Google,

    Sistema de alto-falantes de matriz de linha bidirecional de 12 pol.
    O VRX932LA-1 é um sistema de alto-falantes de matriz de linha bidirecional de 12" compacto e leve (46 lb / 21 kg) projetado para uso em matrizes de até seis unidades.

    RECURSOS

    • O woofer Differential Drive® com ímã de neodímio exclusivo da JBL para capacidade de alta potência e leveza.
    • O VRX932LA-1 possui 3 drivers HF de diafragma de anel anular 2408J. O 2408 representa o que há de mais moderno em design de driver de compressão JBL Professional.
    • Guia de ondas de curvatura constante para coerência de matriz sem precedentes.
    • Soquete de pólo de ângulo duplo para flexibilidade de mira. Um ou dois alto-falantes podem ser montados em um poste ou tripé de 35 mm.
    • Hardware de aparelhamento integral para conexão simples de gabinetes e estrutura de matriz opcional. Matrizes de até seis compartimentos podem ser voadas.
    • O seletor de configuração de matriz permite “sombreamento de matriz” no modo passivo.

    Palavras-chave: Harman

    Especificação
    • SPECIFICATIONS
      Power Rating 800 W / 1600 W / 3200 W
      Frequency Range 57 Hz - 20 kHz (-10 dB)
      Dimensions
      (H x W x D) 343 mm x 597 mm x 376 mm
      (13.5 in x 23.5 in x 14.8 in)
      Frequency Response 75 Hz - 20 Hz (+/-3db)
      Coverage Pattern 100 x 15 nominal
      Crossover Modes Bi-amp / passive, externally switchable
      Crossover Frequency 132 dB SPL peak 1.2 kHz
      System Maximum SPL Passive: 130 dB SPL peak , Bi-amp LF: 130 dB SPL peak
      System Sensitivity (1w @ 1m Passive: 95 dB SPL
      Bi-amp LF: 95 dB SPL
      Bi-amp HF: 114 dB SPL
      LF Driver 1 x JBL 2262H 305 mm (12 in) Differential Drive® woofer with 
      neodymium magnet, dual voice-coils, and dual magnetic gaps.
      HF Driver 3 x JBL 2408J, 38 mm (1.5 in) voice-coil, neodymium 
      compression driver
      Nominal Impedance Passive: 8 ohm 
      Bi-amp LF: 8 ohm
      Bi-amp HF: 8 ohm
      Enclosure 18 mm, 11-ply birch plywood
      Suspension / Mounting Optional VRX932LA-AF line array frame kit
      Finish Black DuraFlex™ finish
      Grille Power coated, black, 16-guage perforated steel with acoustically transparent foam
      Input Connectors Neutrik® Speakon® NL-4 (x2)
      Net Weight 21 kg (46 lb)
      Optional Accessories VRX932LA-AF: Suspension array frame 
      SS2-BK: Tripod speaker stand 
      SS3-BK: Satellite speaker pole,
      41 in (1041 mm) 
      SS4-BK: Adjustable satellite speaker pole to be used with the SRX718S only

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVRX932LA-1-12-Two-Way-Line-Array-Loudspeaker-System
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosLine Array Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers