Publicar produtos
VT4883 - Subcompact Dual 12" Cardioid-Arrayable Subwoofer
VT4883 - Subcompact Dual 12" Cardioid-Arrayable Subwoofer
VT4883 - Subcompact Dual 12" Cardioid-Arrayable Subwoofer
VT4883 - Subcompact Dual 12" Cardioid-Arrayable Subwoofer

    VT4883 - Subcompact Dual 12" Cardioid-Arrayable Subwoofer

    Traduzido por Google,

    Subwoofer duplo subcompacto de 12" com matriz cardioide - VT4883

    Subwoofer dual subcompacto de 12" com matriz cardioide
    O elemento de matriz de linha de subwoofer com matriz cardioide de 12" subcompacto VT4883 é uma extensão de baixa frequência complementar para o gabinete subcompacto de 3 vias VT4886. Projetado para fornecer reforço de som de alta qualidade de frequências sub-baixas para uma ampla variedade de música ao vivo e A/ Aplicativos de suporte V, usos típicos incluem áudio de concertos e apresentações multimídia de todos os tipos.

    RECURSOS

    • Componentes de tecnologia avançada: Differential Drive®, tecnologia, ímãs duplos de neodímio, bobinas de voz dupla, Direct Cooled™
    • Array reverso para implementação de configurações de subwoofer cardióide gradiente
    • Os materiais de madeira projetados JBL PlyMax® fornecem um gabinete rígido e leve
    • Acabamento externo robusto DuraFlex™; componentes resistentes às intempéries
    • Sistema de suspensão SAFE™ patenteado e integrado com ligas premium tratadas termicamente


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVT4883-Subcompact-Dual-12-Cardioid-Arrayable-Subwoofer
    • Familia de productoTour Sound
    • Grupo de produtosVerTec Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers