Publicar produtos
VT4886 - Subcompact Passive Three-Way High Directivity Line Array Element
VT4886 - Subcompact Passive Three-Way High Directivity Line Array Element
VT4886 - Subcompact Passive Three-Way High Directivity Line Array Element
VT4886 - Subcompact Passive Three-Way High Directivity Line Array Element
VT4886 - Subcompact Passive Three-Way High Directivity Line Array Element
VT4886 - Subcompact Passive Three-Way High Directivity Line Array Element

    VT4886 - Subcompact Passive Three-Way High Directivity Line Array Element

    Traduzido por Google,

    Elemento de matriz de linha de alta diretividade de três vias passivo subcompacto - VT4886

    O elemento de matriz de linha de três vias passivo subcompacto VT4886 foi projetado para fornecer reforço de alta qualidade de música e fala em uma ampla variedade de aplicações, incluindo áudio de concerto e apresentações corporativas de A/V de todos os tipos para usuários portáteis e instalações fixas.

    RECURSOS

    • Um verdadeiro sistema de 3 vias, exclusivo da categoria subcompacto
    • Maior densidade de componentes em sua classe, maior saída SPL em sua classe
    • Curvatura variável vertical (0-15 graus) ou modular, matriz de linha horizontal de curvatura constante
    • O guia de onda Mid/High integrado fornece controle preciso de frente de onda vertical e dispersão horizontal otimizada de 110 graus
    • Quatro transdutores de médio porte com resfriamento Thermomaster® e tecnologia Radiation Boundary Integrator®
    • O absorvedor de difração de baixa frequência elimina a ressonância da cavidade e os efeitos de difração da borda do gabinete
    • Acessórios de instalação flexíveis e predefinições de fábrica OEM dedicadas oferecem versatilidade de aplicação incomparável


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVT4886-Subcompact-Passive-Three-Way-High-Directivity-Line-Array-Element
    • Familia de productoTour Sound
    • Grupo de produtosVerTec Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers