Publicar produtos
Elbow switch - JCK201
Elbow switch - JCK201

    Elbow switch - JCK201

    Traduzido por Google,

    Modelo com sensor infravermelho integrado que permite a operação sem contato. O sensor infravermelho reage às mudanças de luz, o que significa que você pode ativar a abertura da porta simplesmente movendo a mão em frente ao interruptor. Este tipo de interruptor de cotovelo é particularmente adequado para ambientes onde se deseja limitar a propagação de bactérias, como escolas, hospitais e outros edifícios públicos. O modelo também é equipado com luzes LED que ajudam a mostrar o status atual – verde para espera e azul quando ativado. O JCK201 é fornecido com dois relés e um interruptor DIP que permite diferentes opções de instalação.

    Especificação
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions (L/W/H): 245 x 81 x 28 mm.

      IR sensor.

      LED light.

      Control unit with DIP switch.

      Two relays.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaelbow-switch-contactless-jck201
    • Familia de productoMetal
    • Grupo de produtosAluminum
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)245
    • Largura (mm)81
    • Profundidade (mm)28
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioCopolymer
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)0.34
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Porteiros
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC001351
    • Nome ETIMPush button panel door communication
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 DescriçãoPush button switches
    • Código CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 37 49
    • Título OmniclassPush Button Switches

    Disponibilidade da região

    Europa