Publicar produtos
Elbow switch - JCK 108 850mm

Elbow switch - JCK 108 850mm

Traduzido por Google,

O JCK108 é um interruptor cotovelo robusto feito de alumínio. O modelo possui uma placa de pressão côncava com tampas pretas contrastantes e é especialmente adequado para instalação em ambientes exigentes.

O JCK108 é fornecido com quatro microinterruptores (Normalmente aberto IP67).

Especificação
  • Manufactured in Sweden.

    Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

    Dimensions (L/W/H): 850 x 80 x 28 mm.

    Micro switches: Standard 4 pcs Normally Open IP67. It can be ordered with 4 pcs Normally Closed.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaelbow-switch-jck108-850
  • Familia de productoMetal
  • Grupo de produtosAluminum
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)850
  • Largura (mm)80
  • Profundidade (mm)28
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioCopolymer
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)1.28
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Porteiros
  • Classificação IFCPorta
  • Código ETIMEC001351
  • Nome ETIMPush button panel door communication
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_51_17_66
  • Uniclass 2015 DescriçãoPush button switches
  • Código CSI MasterFormat 201440 78 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
  • Número OmniClass23-35 37 49
  • Título OmniclassPush Button Switches

Disponibilidade da região

Europa