Publicar produtos
Elbow switch - JCK 128
Elbow switch - JCK 128

    Elbow switch - JCK 128

    Traduzido por Google,

    Interruptor combinado operado por cotovelo e chute para acesso sem as mãos.

    O JCK128 é um interruptor de cotovelo com 1200 mm de comprimento, feito de alumínio. Possui uma superfície de pressão anodizada preta na parte superior e uma superfície de apoio cinza na parte inferior.

    Este modelo foi especialmente projetado para ambientes onde as portas precisam abrir rapidamente e podem ser pressionadas com o cotovelo ou o pé. Ideal para ambientes de saúde e similares, o design sem contato melhora a higiene e a eficiência operacional.

    Especificação
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions standard version (L/W/H): 1200x80x28 mm.

      Micro switches: Standard 8 pcs Normally Open IP67.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaelbow-switch-jck128
    • Familia de productoMetal
    • Grupo de produtosAluminum
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1200
    • Largura (mm)80
    • Profundidade (mm)28
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioCopolymer
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1.81
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Porteiros
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC001351
    • Nome ETIMPush button panel door communication
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 DescriçãoPush button switches
    • Código CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 37 49
    • Título OmniclassPush Button Switches

    Disponibilidade da região

    Europa