Publicar produtos
Elbow switch - JCK211
Elbow switch - JCK211
Elbow switch - JCK211
Elbow switch - JCK211
Elbow switch - JCK211
Elbow switch - JCK211
Elbow switch - JCK211

    Elbow switch - JCK211

    Traduzido por Google,

    O JCK211 é um modelo robusto em plástico ABS com placa de pressão convexa e ranhuras táteis. O modelo possui tampa e moldura brancas e é fornecido com 1 microinterruptor Normalmente Aberto IP67, mas também pode ser encomendado com mais.

    Especificação
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Recyclable ABS plastic.

      Dimensions (L/W/H): 250x95x25 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open/Normally Closed.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaelbow-switch-jck211
    • Familia de productoPlastic
    • Grupo de produtosABS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)250
    • Largura (mm)95
    • Profundidade (mm)25
    Relacionado
    • Material principalABS
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)0.23
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Porteiros
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC001351
    • Nome ETIMPush button panel door communication
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 DescriçãoPush button switches
    • Código CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 37 49
    • Título OmniclassPush Button Switches

    Disponibilidade da região

    Europa