Publicar produtos
Elbow switch - JCK 217 600mm
Elbow switch - JCK 217 600mm
Elbow switch - JCK 217 600mm

    Elbow switch - JCK 217 600mm

    Traduzido por Google,

    O JCK217-600 é um interruptor de cotovelo com 600 mm de comprimento que incorpora uma superfície de pressão plana com quatro ranhuras táteis. As ranhuras servem como orientação adicional para pessoas com deficiência visual. É fácil sentir onde pressionar para ativar a abertura da porta.

    O JCK217 é feito de alumínio anodizado preto e possui tampas brancas. Ele vem com um microinterruptor com classificação IP67, mas é possível encomendar mais, se necessário.

    Especificação
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions standard version (L/W/H): 600 x 80 x 23 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open or Normally Closed.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaelbow-switch-jck217-600
    • Familia de productoMetal
    • Grupo de produtosAluminum
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)900
    • Largura (mm)80
    • Profundidade (mm)28
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioCopolymer
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)0.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Porteiros
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC001351
    • Nome ETIMPush button panel door communication
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 DescriçãoPush button switches
    • Código CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 37 49
    • Título OmniclassPush Button Switches

    Disponibilidade da região

    Europa