Publicar produtos
Elbow switch - JCK 260
Elbow switch - JCK 260
Elbow switch - JCK 260
Elbow switch - JCK 260
Elbow switch - JCK 260
Elbow switch - JCK 260
Elbow switch - JCK 260

    Elbow switch - JCK 260

    Traduzido por Google,

    Interruptor de cotovelo em alumínio com tampas pretas. O JCK260 tem apenas 50 mm de largura e foi desenvolvido para instalação em perfis de vidro construídos com sistemas de perfil de 50 mm, bem como em outros espaços com espaço limitado. O modelo possui duas superfícies de pressão e é feito de alumínio anodizado prateado com tampas pretas.

    Nossos contatos de cotovelo com superfícies de acionamento duplas são projetados para ambientes com portas de batente duplas e permitem o controle de cada porta separadamente com seu próprio botão. Essa função ajuda a reduzir correntes de ar e infiltração de ar frio, além de economizar energia em comparação com a abertura simultânea das duas portas. Esses contatos de cotovelo também podem ser adequados para corredores com duas entradas para o local.

    Especificação
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions, standard version (L/W/H): 311  x 50 x 23 mm.

      Micro switches: 2 pcs IP67 - Upper switch: 1 pc Normally Open/Normally Closed. Lower switch: 1 pc Normally Open.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaelbow-switch-jck260
    • Familia de productoMetal
    • Grupo de produtosAluminum
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)311
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)23
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioCopolymer
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)0.34
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Porteiros
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC001351
    • Nome ETIMPush button panel door communication
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 DescriçãoPush button switches
    • Código CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 37 49
    • Título OmniclassPush Button Switches

    Disponibilidade da região

    Europa