Publicar produtos
Changing table Lyfta Vägg 120V
Changing table Lyfta Vägg 120V
    Jeltec
    Arquivado

    Changing table Lyfta Vägg 120V

    Skötbord Lyfta 120v vagg is an wall-mounted electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level. The changing table has a washing area embedded to the left on the changing table suface it comes equipped with a phthalate-free mattress, high rims, a mixer tap and drainage components. Skötbord Lyfta is available in birch or white laminate.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLyfta120Vvagg
    • Familia de productoChanging stations
    • Grupo de produtosElit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-10-18
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)68
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings