Publicar produtos
Changing table Björk 120 with washing area
Changing table Björk 120 with washing area
Changing table Björk 120 with washing area
Changing table Björk 120 with washing area
Changing table Björk 120 with washing area
    Jeltec

    Changing table Björk 120 with washing area

    Traduzido por Google,

    O trocador Björk 120 faz parte de uma série de trocadores com lindo acabamento em madeira e altura de trabalho fixa (90cm). O trocador possui uma área de lavagem que fica embutida à esquerda ou à direita da superfície do trocador. Björk120 está equipada com 6 cestos de arame (adequados para guardar fraldas), colchão sem ftalatos, barreira lateral alta, torneira misturadora com chuveiro extraível e componentes de drenagem. Para evitar ter que levantar crianças, você pode complementar o trocador com os degraus do trocador, Trappan, ou os tradicionais degraus do trocador Stegen. Estas mesas estão disponíveis em bétula ou laminado branco.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabjork120H
    • Familia de productoChanging stations
    • Grupo de produtosBjörk
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-10-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)900
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)49
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa