Publicar produtos
Changing table Elin 140V
Changing table Elin 140V
    Jeltec

    Changing table Elin 140V

    Traduzido por Google,
    Skötbord Elin 140v é um trocador elétrico ajustável em altura com uma altura de trabalho entre 60-110 cm. O trocador tem uma área de lavagem que está embutida à esquerda na superfície da mesa. O trocador está equipado com um colchão sem ftalatos, jantes altas, uma torneira misturadora com chuveiro extraível e componentes de drenagem. Para evitar o levantamento pesado, a mesa pode ser complementada com degraus Klättra. Skötbord Elin 140v está disponível em bétula ou laminado branco.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaElin140V
    • Familia de productoChanging stations
    • Grupo de produtosElin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-10-18
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1400
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)58
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings