Publicar produtos
Changing table Elin 80
Changing table Elin 80
Changing table Elin 80
    Jeltec

    Changing table Elin 80

    Traduzido por Google,

    O trocador Elin 80 é um trocador elétrico ajustável em altura com uma altura de trabalho entre 60-110 cm. O trocador está equipado com colchão sem ftalatos e barreiras laterais altas. Para evitar o trabalho pesado, o trocador pode ser complementado com Klättra , uma prática escada para trocadores. Elin 80 está disponível em laminado de bétula ou branco.

    Para evitar lesões por entalamento, é muito importante garantir que haja espaço suficiente para uma distância de segurança ao instalar trocadores com altura ajustável. Leia mais sobre os padrões de segurança atuais no link Guia de instalação.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaElin80
    • Familia de productoChanging stations
    • Grupo de produtosElin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-10-18
    • Número de edição1
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)46
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings