Publicar produtos
Changing table Elit  80
Changing table Elit  80
    Jeltec

    Changing table Elit 80

    Traduzido por Google,

    Elit 80 é um trocador elétrico ajustável em altura com uma altura de trabalho de 57-110 cm. Ele vem com um colchão livre de ftalatos e barreiras laterais altas. Skötbord Elit 80 está disponível em bétula ou laminado branco. Para evitar levantar pesos, o trocador Elit pode ser complementado com Klättra, uma escada prática para trocadores.

    Para evitar lesões por esmagamento, é muito importante garantir que haja espaço suficiente para uma distância de segurança ao instalar trocadores com altura ajustável. Leia mais sobre o padrão de segurança atual no link Guia de instalação.

    Especificação
    • Width: 80 cm

      Depth: 80 cm

      Regulation: Electric, working height 57-110 cm

      Variant: Floor standing

      Material specification:

      Floor stand: White metal

      Changing table top: including high changing table edges (14 cm) available in three material variants:

      - High-pressure laminated birch plywood with rounded edges (birch or white)

      - Corian® - A non-porous and seamless material that repels moisture, dirt and bacteria.

      - Compact laminate - A durable material that is easy to clean.

      Mattress: Cold foam covered with phthalate-free artificial leather, certified according to ÖEKO-TEX Standard 100 class 1.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaElit80
    • Familia de productoChanging stations
    • Grupo de produtosElit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-10-18
    • Número de edição1
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings