Publicar produtos
Changing table Elit Vägg  80
Changing table Elit Vägg  80
    Jeltec

    Changing table Elit Vägg 80

    Traduzido por Google,

    Elit 80 Vägg é um trocador elétrico de altura ajustável montado na parede com uma altura de trabalho de 57-110 cm. Ele vem com um colchão livre de ftalatos e barreiras laterais altas. O trocador está disponível em bétula ou laminado branco. Para evitar o levantamento de peso, Elit pode ser complementado com Klättra, uma escada prática para trocadores.

    Para evitar lesões por esmagamento, é muito importante garantir que haja espaço suficiente para uma distância de segurança ao instalar trocadores com altura ajustável. Leia mais sobre o padrão de segurança atual no link Guia de instalação.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaElit80vagg
    • Familia de productoChanging stations
    • Grupo de produtosElit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-10-18
    • Número de edição1
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings