Publicar produtos
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
Changing table Endra - Wall mounted
    Jeltec

    Changing table Endra - Wall mounted

    Traduzido por Google,

    Endra é um trocador de parede com um design atraente. A superfície moldada da mesa pode ser puxada para baixo e arrumada suavemente por meio de uma mola a gás. Endra tem um recurso de altura ajustável patenteado que é suave e fácil de usar. Permite encontrar facilmente a posição de trabalho correta, quer seja alto ou baixo, quer trabalhe em pé ou sentado. A altura de trabalho pode ser variada manualmente ou eletricamente em 30 cm. Disponível em cores diferentes.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEndra
    • Familia de productoChanging stations
    • Grupo de produtosEndra
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-10-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)850
    • Largura (mm)620
    • Profundidade (mm)860
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture