Publicar produtos
Changing table Manuela 100V
Changing table Manuela 100V
    Jeltec

    Changing table Manuela 100V

    Traduzido por Google,
    Skötbord Manuela 100v é um trocador manual de altura ajustável. Usando um elevador a gás, é possível com muito pouco esforço manual levantar e abaixar o trocador. Você pode ajustar suavemente a altura de trabalho entre 75-105 cm. O trocador tem uma área de lavagem embutida à esquerda na superfície da mesa e é equipado com um colchão sem ftalatos, aros altos, torneira misturadora e componentes de drenagem. Disponível em laminado de bétula ou branco.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaManuela100V
    • Familia de productoChanging stations
    • Grupo de produtosLyfta
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-10-18
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)24
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings