Publicar produtos
LYRAPLUS SHORT WALLHUNG TOILET HARD SEAT COVER INCL. FLUSHING SYSTEM SLIM
Jika-FI

LYRAPLUS SHORT WALLHUNG TOILET HARD SEAT COVER INCL. FLUSHING SYSTEM SLIM

Traduzido por Google,
Este objeto BIM é produzido em conjunto com Laattapiste - Lyra Além disso, o design retilíneo claro e atemporal do assento do vaso sanitário é a caligrafia Antti Ylisassin da Finlândia. Lyra Plus combina alta qualidade a um preço razoável e a melhor relação custo-benefício. Os assentos sanitários são em toda a placa, incluindo o interior das tubulações, envidraçados e, portanto, higiênicos. A altura do assento 43 cm é uma exigência ergonômica mais moderna. O assento do vaso sanitário também economiza água com dupla descarga. Fabricado pela Jika faz parte do Grupo Roca, um dos principais fabricantes mundiais de louças sanitárias.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSAR1196
  • Familia de productoLyraplus
  • Grupo de produtosToilets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-09-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1150
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)680
Relacionado
  • Material principalPorcelana
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505