Publicar produtos
LYRAPLUS LYHYT SEINÄ WC PEHMEÄ KANSI SIS. SLIM ELEMENTTI
Jika-FI

LYRAPLUS LYHYT SEINÄ WC PEHMEÄ KANSI SIS. SLIM ELEMENTTI

Traduzido por Google,
Este item BIM foi produzido em conjunto com Laattapiste - O design linear, claro e atemporal do assento sanitário Lyra Plus é obra do artista finlandês Antti Ylisassi. Lyra Plus combina alta qualidade com preço razoável e tem a melhor relação qualidade-preço. Os assentos sanitários são totalmente envidraçados, incluindo o interior das tubulações, sendo, portanto, higiênicos. A altura do assento de 43 cm atende melhor aos requisitos ergonômicos atuais. Os assentos sanitários também têm uma descarga dupla que economiza água. A fabricante Jika faz parte do Grupo Roca, líder mundial na fabricação de porcelanatos sanitários.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSAR1197F
  • Familia de productoLyraplus
  • Grupo de produtosToilets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-09-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1150
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)660
Relacionado
  • Material principalPorcelana
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505