Publicar produtos
PADANA Square shower tray 90x90 cm gel coat
Jika

PADANA Square shower tray 90x90 cm gel coat

Traduzido por Google,
Base de duche quadrada Padana, 90x90 cm, gel coat
Especificações técnicas
  • Ref.ª única211932
  • Familia de productoPadana
  • Grupo de produtosShower trays
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)75
  • Largura (mm)945
  • Profundidade (mm)945
Relacionado
  • Material principalPedra natural agregada
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText