Publicar produtos
NION Shower doors 1200 mm, left/right, 1 sliding and 1 fixed segment, glossy silver-colour profile, 6mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment, chromed handles.
Jika

NION Shower doors 1200 mm, left/right, 1 sliding and 1 fixed segment, glossy silver-colour profile, 6mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment, chromed handles.

3.9 de 5 estrelas3.9(10 avaliações)
Traduzido por Google,
Portas de duche 1200 mm, esquerda/direita, 1 segmento corrediço e 1 fixo, perfil prateado brilhante, vidro transparente de 6 mm com tratamento especial JIKA perla GLASS, puxadores cromados.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2422N4
  • Familia de productoNion
  • Grupo de produtosShower screens
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Box
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Código UNSPSC30181507
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Número OmniClass23-31 17 25
  • Título OmniclassShower Screens
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

Europa Ásia África
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText