Publicar produtos
PURE Glass wall 120 for shower tray 1200 mm
Jika

PURE Glass wall 120 for shower tray 1200 mm

Traduzido por Google,
Parede de vidro 120 para base de duche 120 x 80 e 120 x 90, perfil prateado, vidro perla
Especificações técnicas
  • Ref.ª única267420
  • Familia de productoPure
  • Grupo de produtosShower enclosures
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-11-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2000
  • Largura (mm)2000
  • Profundidade (mm)1200
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)65
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Box
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCGlass doors
  • Código UNSPSC30171501

Disponibilidade da região

Europa Ásia África