Publicar produtos
CUBE Vanity unit 440 mm with two doors incl. washbasin
Jika

CUBE Vanity unit 440 mm with two doors incl. washbasin

Traduzido por Google,
Móvel CUBE Vanity com duas portas incl. lavatório
Especificações técnicas
  • Ref.ª única453621
  • Familia de productoCube
  • Grupo de produtosBase unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)607
  • Largura (mm)422
  • Profundidade (mm)440
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)23
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniclassBathroom Cabinets
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

Europa Ásia África