Publicar produtos
CUBE Vanity unit 790 mm with two doors incl. washbasin 80 x 43 cm
Jika

CUBE Vanity unit 790 mm with two doors incl. washbasin 80 x 43 cm

Traduzido por Google,
Móvel CUBE Vanity com duas portas incl. lavatório
Especificações técnicas
  • Ref.ª única453752
  • Familia de productoCube
  • Grupo de produtosBase unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)622
  • Largura (mm)422
  • Profundidade (mm)790
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)34.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniclassBathroom Cabinets
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

Europa Ásia África