Publicar produtos
CUBITO Double washbasin 1300 x 485 mm
Jika

CUBITO Double washbasin 1300 x 485 mm

Traduzido por Google,
Lavatório duplo 1300 x 485 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única814420
  • Familia de productoCubito
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-11-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)165
  • Largura (mm)485
  • Profundidade (mm)1300
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)35
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815

Disponibilidade da região

Europa Ásia África