Publicar produtos
CUBITO PURE Washbasin bowl 50 x 35 cm, rectangular
Jika

CUBITO PURE Washbasin bowl 50 x 35 cm, rectangular

Traduzido por Google,
Cuba de lavatório CUBITO PURE, retangular
Especificações técnicas
  • Ref.ª única818423
  • Familia de productoCubito pure
  • Grupo de produtosBasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)190
  • Largura (mm)350
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África