Publicar produtos
DEEP BY JIKA Floorstanding WC washdown vertical
Jika

DEEP BY JIKA Floorstanding WC washdown vertical

Especificações técnicas
  • Ref.ª única821615
  • Familia de productoDeep by JIKA
  • Grupo de produtosWCs
  • Data de publicação2021-07-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)430
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)540
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)23.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África