Publicar produtos
LYRA PLUS Floorstanding WC combi compl washdown vertical
Jika

LYRA PLUS Floorstanding WC combi compl washdown vertical

Traduzido por Google,
Um vislumbre da combinação de sanitas de chão tradicional completa, esta da série Lyra plus continua a ser sinónimo de formas harmónicas e linhas clássicas. Entre suas vantagens, destaque para o fácil acesso ao mecanismo de descarga. Equipado com entrada de água inferior ou lateral. O mecanismo Dual Flush economiza o fluxo de água com opções de 3 ou 6 litros. Garantia de 10 anos fornecida. O assento e a capa devem ser encomendados separadamente.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única826387
  • Familia de productoLyra Plus
  • Grupo de produtosWCs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)770
  • Largura (mm)635
  • Profundidade (mm)360
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)31.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África