Publicar produtos
MODUL Concealed module for waste sink Mira
Jika

MODUL Concealed module for waste sink Mira

Traduzido por Google,
Módulo oculto para pia Mira
Especificações técnicas
  • Ref.ª única893607
  • Familia de productoModul
  • Grupo de produtosInstallation systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1480
  • Largura (mm)525
  • Profundidade (mm)155
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilet tanks
  • Código UNSPSC30181515
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC cistern fittings
  • Número OmniClass23-31 19 19 19
  • Título OmniclassWater Closet Tanks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África