Publicar produtos
MIO Siphon, chromed ABS, height-adjustable from 175 to 270 mm, water seal 75 mm high
Jika

MIO Siphon, chromed ABS, height-adjustable from 175 to 270 mm, water seal 75 mm high

Traduzido por Google,
Sifão, ABS cromado, regulável em altura de 175 a 270 mm, vedação de água de 75 mm de altura
Especificações técnicas
  • Ref.ª única894249
  • Familia de productoMio
  • Grupo de produtosComplements
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)250
  • Largura (mm)50
  • Profundidade (mm)50
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emRomania
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCLiquid traps
  • Código UNSPSC40142502
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage traps and accessories
  • Número OmniClass23-27 37 00
  • Título OmniclassLiquid Traps
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África