Publicar produtos
MODUL Pro WC system
Jika

MODUL Pro WC system

Traduzido por Google,
Sistema de WC profissional
Especificações técnicas
  • Ref.ª única895652
  • Familia de productoModul
  • Grupo de produtosInstallation systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1120
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)140
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilet tanks
  • Código UNSPSC30181515
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 19 19
  • Título OmniclassWater Closet Tanks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África