Publicar produtos
PROFI-L Wall-hung WC, washout
Jika

PROFI-L Wall-hung WC, washout

Traduzido por Google,
Vaso sanitário suspenso, lavatório
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH820951xxx0281
  • Familia de productoPROFI-L
  • Grupo de produtosWCs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)400
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011289
  • Nome ETIMToilet closet
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets

Disponibilidade da região

Europa Ásia África