Publicar produtos
MILA Floorstanding shower WC JIKAclean, Rimless
Jika

MILA Floorstanding shower WC JIKAclean, Rimless

Traduzido por Google,
Chuveiro de chão, WC JIKAclean, sem aro
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH823523xxx0001
  • Familia de productoMILA
  • Grupo de produtosShower toilet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)460
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Material secundárioPolipropileno
  • Concebido emChina
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC010165
  • Nome ETIMShower toilet
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets

Disponibilidade da região

Europa Ásia África