Publicar produtos
CUBITO STYLE WC combi pan, semi-back to wall, vario outlet, Vortex/Rimless
Jika

CUBITO STYLE WC combi pan, semi-back to wall, vario outlet, Vortex/Rimless

Traduzido por Google,
Vaso sanitário combinado, semi-encostado à parede, saída variável, Vortex/Sem aro
Especificação
  • Compatible with: H8294220007621 - WC cistern, side water inlet H8294230007631 - WC cistern, bottom water inlet H8904220000631 - WC seat and cover, duroplast, Slowclose, removable stainless steel hinges
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH824422xxx0001
  • Familia de productoCUBITO STYLE
  • Grupo de produtosWCs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)420
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011289
  • Nome ETIMToilet closet
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets

Disponibilidade da região

Europa Ásia África