Publicar produtos
MIO N Wall-hung wc, rimless, visible montage, horizontal outlet
Jika

MIO N Wall-hung wc, rimless, visible montage, horizontal outlet

Traduzido por Google,
Sanita suspensa, sem aro, montagem visível, saída horizontal
Especificação
  • Serie Mio excel by tability to combine nice smooth design with convenience. The round, elegant, massive shapes of the Mio wall-hung toilet pleasant graceful design combined with practicality is the basic characteristic of the Mio series. The contrast of the full body of the toilet and the ultra-thin seat is a beautiful detail. The innovative design of the toilet enables efficient and even flushing of the entire bowl. In addition, thanks to the Dual Flush system with the possibility of flushing only 3 or 4.5 liters of water, it saves water. For easier maintenance, we recommend ordering a toilet with a specially developed surface treatment of JIKA Perla ceramics, which extends the service life. We provide an extended warranty of 10 years for JIKA ceramic products.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH820716
  • Familia de productoMio N
  • Grupo de produtosToilet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)350
  • Largura (mm)530
  • Profundidade (mm)360
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)25
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets

Disponibilidade da região

Europa Ásia África