Publicar produtos
Climate Pro® Blow-In Loose-Fill Fiberglass

Climate Pro® Blow-In Loose-Fill Fiberglass

Traduzido por Google,

O Johns Manville Climate Pro é um isolamento de fibra de vidro premium, em formato de enchimento solto, projetado para máquinas de insuflação profissionais de alto volume e utilizado em sótãos, paredes laterais, espaços de difícil acesso e em aplicações BIBS (Blow-In Blanket System). Oferece valores R de R-11 a R-70 e pode ser instalado com até R-70 sobre drywall de 1/2" no teto, sem exceder os limites de peso do teto.

O Climate Pro é livre de formaldeído e não libera gases tóxicos em ambientes internos. Ele atinge uma propagação de chamas de 5 ou menos e um desenvolvimento de fumaça de 5 ou menos, não se deposita e não perde o valor R com o tempo. O produto possui certificação GREENGUARD Gold e contém material reciclado certificado, proporcionando desempenho térmico, acústico e de resistência ao fogo em uma única aplicação.

Especificação
  • R-values: R-11 to R-70 (R-30 at ~10-3/4" minimum thickness).

    Coverage: 77.1 sq ft per bag at R-30. Bag weight: ~31.5 lb.

    Form: Loose-fill, machine-blown.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaclimate-pro-blow-in-fiberglass
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosFiberglass Blown-In / Loose-Fill
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalFiberglass
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento