Publicar produtos
AP® Foil-Faced Foam Continuous Insulation

AP® Foil-Faced Foam Continuous Insulation

Traduzido por Google,

A placa de isolamento contínuo de poliisocianurato com revestimento de alumínio AP da Johns Manville consiste em um núcleo uniforme de espuma de poliisocianurato de células fechadas, colado em ambos os lados a um revestimento de alumínio. Um lado possui um revestimento de alumínio refletivo e o outro, um revestimento de alumínio branco não refletivo, permitindo que o instalador oriente a placa de acordo com a aplicação. O poliisocianurato oferece um dos maiores valores de resistência térmica (valor R) por polegada de qualquer isolamento rígido — R-6,0 a uma polegada — tornando a placa AP com revestimento de alumínio uma escolha ideal para isolamento contínuo de paredes acima do nível do solo.

Quando instalada e selada corretamente, a membrana AP Foil-Faced funciona como uma barreira resistente à água, barreira de vapor e barreira de ar, eliminando a necessidade de componentes adicionais de barreira contra umidade/ar em muitas montagens. Ela oferece valores R de até R-28 em espessuras padrão, possui classificação ASTM E84 Classe A e foi testada em diversas montagens de paredes externas em conformidade com a norma NFPA 285.

Especificação
  • R-value: R-6.0 per inch (1"); up to R-28. Core: Closed-cell polyiso; facers: reflective foil one side, white foil other side.

    Functions as WRB, vapor barrier, and air barrier when seams are sealed. Fire: ASTM E84 Class A; NFPA 285 tested assemblies.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaap-foil-faced-foam-continuous-insulation
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosPolyiso CI Board
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento