Publicar produtos
JM Corbond IV® Closed-Cell Spray Foam
JM Corbond IV® Closed-Cell Spray Foam

    JM Corbond IV® Closed-Cell Spray Foam

    Traduzido por Google,

    A espuma de poliuretano projetada de células fechadas JM Corbond® IV é um sistema de isolamento de espuma de poliuretano projetada (SPF) de última geração, bicomponente, Classe 1, de média densidade e insuflada com HFO. A JM Corbond IV foi projetada para isolar edifícios comerciais, residenciais e industriais. A tecnologia HFO permite que a JM Corbond IV seja produzida com um baixo Potencial de Aquecimento Global (GWP) e um Potencial de Destruição da Camada de Ozônio (ODP) zero. Seu alto rendimento, desempenho térmico e de umidade superiores, além de excepcional capacidade de pulverização e adesão, a tornam a escolha ideal para edifícios de alto desempenho e eficiência energética.

    Especificação
    • PART 2 - PRODUCTS

      CLOSED-CELL SPRAY POLYURETHANE FOAM

      1. Closed-Cell Spray Polyurethane Foam: ASTM C 1029, Type II, minimum density of 1.8 lb/cu. ft. and minimum aged R-value at 1-inch thickness of 6.8 deg F x h x sq. ft./Btu at 75 deg F.
      1. 1. Surface-Burning Characteristics: Comply with ASTM E 84; testing by a qualified testing agency. Identify products with appropriate markings of applicable testing agency.
      1. a. Flame-Spread Index: 25 or less.
      2. b. Smoke-Developed Index: 450 or less.

      Fire Propagation Characteristics: Passes NFPA 285 testing as part of an approved assembly.

      Manufacturers: Subject to compliance with requirements, provide products by one of the following:

      1. a. Johns Manville, “Corbond IV”; www.jm.com
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicajm-corbond-iv-closed-cell-spray-foam
    • Familia de productoBuilding Insulation
    • Grupo de produtosSpray Foam Insulation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Código CSI MasterFormat 201407 21 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Foamed-In-Place Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniclassThermal Insulation