Publicar produtos
MinWool® Curtainwall Insulation

MinWool® Curtainwall Insulation

Traduzido por Google,

O isolamento para fachadas cortina Johns Manville MinWool oferece resistência superior ao fogo e desempenho térmico para sistemas de revestimento de fachadas cortina em vidro, metal e alvenaria. As placas semirrígidas de lã mineral podem ser colocadas entre ou sobre os elementos da estrutura e estão disponíveis lisas ou com uma barreira de vapor revestida com folha de alumínio. Fabricado com fibras inorgânicas derivadas do basalto, o produto é durável, dimensionalmente estável e resistente ao crescimento de fungos.

A membrana corta-fogo MinWool Curtainwall é oferecida em duas densidades — Curtainwall 40 (4,0 pcf) e Curtainwall 80 (8,0 pcf) — para atender a uma variedade de aplicações de revestimento corta-fogo e com resistência à compressão. O produto possui um ponto de fusão superior a 1093 °C (2000 °F); as versões sem revestimento apresentam propagação de chamas e desenvolvimento de fumaça iguais a 0, enquanto as versões com revestimento atendem ou superam as normas FS 25 / SD 50. Atende aos tipos 1 a 4 da norma ASTM C612 e é amplamente especificada em sistemas de contenção de incêndio perimetral e em conjuntos de revestimento corta-fogo.

Especificação
  • Densities: Curtainwall 40 (4.0 pcf) and Curtainwall 80 (8.0 pcf). Thicknesses: 1"–6" common; plain or foil-faced.

    R-value: ~R-4.0 per inch nominal. Fire: ASTM E136; melting point >2000°F; unfaced FS 0 / SD 0, faced FS 25 / SD 50 or better.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaminwool-curtainwall-insulation
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosMineral Wool Board
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento