Publicar produtos
Trezzo 480 Semi-recessed Basin
Arquivado

Trezzo 480 Semi-recessed Basin

Trezzo 480 Semi-recessed Basin
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWBAATZ201WW
  • Familia de productoTrezzo
  • Grupo de produtosBasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)175
  • Largura (mm)480
  • Profundidade (mm)480
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emMalaysia
  • Fabricado emMalaysia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures