Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
johnsonsuisse/products/7bc168a2-dbaa-46f3-bd67-12943a64dca1
Início
Categorias
Sanitários
Bacias
York Undercounter Basin
Disponível em Estados Unidos
JohnsonSuisse
Seguir
York Undercounter Basin
Traduzido por Google,
Vista original
Bacia Submarina de York
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
WBAAYK100WW
Familia de producto
York
Grupo de produtos
Basin
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2021-12-29
Número de edição
1
Altura (mm)
210
Largura (mm)
555
Profundidade (mm)
420
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/york/york-undercounter-basin-WBAAYK100WW
Relacionado
Relacionado
Material principal
Porcelana vitrificada
Concebido em
Malaysia
Fabricado em
Malaysia
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Bacias
Classificação IFC
Terminal sanitário
Número OmniClass
23-31 13 00
Título Omniclass
Sinks
Código CSI UniFormat II
D2010
Título CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Produtos parecidos
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Descarregar
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Descarregar
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Descarregar
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Descarregar
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Descarregar
JohnsonSuisse
Baltic-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Descarregar