Publicar produtos
Boston-N 630 Clinical Basin Set

Boston-N 630 Clinical Basin Set

Traduzido por Google,
Conjunto de bacia clínica Boston-N 630
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWBSABS327WW
  • Familia de productoBoston-N
  • Grupo de produtosBasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)225
  • Largura (mm)630
  • Profundidade (mm)505
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emMalaysia
  • Fabricado emMalaysia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks