Este produto foi projetado para uso com Joto-Vent 1x6 (modelo: KP-L150U)
O Joto-Vent hermético KPK-N140U é usado para criar uma barreira de ar entre a garagem e o forro e também pode ser usado para lajes em áreas de nível e entrada. O uso do Joto-Vent hermético permite o uso contínuo do Joto-Vent 1 x 6 e altura consistente em todo o perímetro da fundação quando usado com o Joto-Vent. Tiras de espuma EPDM e conectores em cada extremidade foram adicionados para criar uma vedação ainda mais firme.
NÃO PODEMOS SER ESMAGADOS!
Com o Joto-Vent instalado entre a fundação de concreto e a soleira, ele suporta todo o peso da casa. Algumas pessoas podem se perguntar "Será que vai esmagar?"
Não, não podemos ser esmagados. A ventilação é feita de um material compósito que consiste em carbonato de cálcio, resina de poliolefina e plástico reciclado. Tem uma carga permitida de 8.703 libras por pé linear de Joto-Vent hermético. A placa do peitoril irá esmagar antes de esmagar o Joto-Vent hermético.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |